享誉全球
电源
革命性的碰撞
智能
全新Server Tech PRO4X机架式PDU
品质卓越的高密度和灵活性
应对和预测不断变化的机架电源基础设施挑战
获取关键、准确且直观的电力质量分析报告
拥有业界极全面的机架电源质量监控和计量
专为关键任务正常运行时间和可靠性而设计
具有真正的热插拔控制器和用于故障切换功能的多层冗余
企业级安全
为您的网络和物理IT资产提供高品质的保障
点击观看PRO4X视频
广受赞誉的电源
创新与久经验证的性能相碰撞
PRO4X智能PDU配备了新的控制器技术、灵活的电源馈电和业界公认的产品性能,可在一个机架PDU平台中提供极大的密度、极高的灵活性、工作效率和可靠性。
iX™控制器
拥有高计算能力的智能中心,Xerus™ 固件、高可视性显示器和多个连接端口。为故障切换功能提供了工业级可靠性和多层冗余。iX控制器独立热插拔;它能够在不中断单个插座电源的情况下进行带电更换。除了为新一代电力质量计量和监测功能提供电源外,iX Controller还可以帮助整合IP地址,同时支持许多传感器功能,帮助您更可靠、更高效地管理操作。
卓越的性能
45度斜角进线
交替相位的插座配电
带波形捕获的分析取证
带波形捕获的断路器跳闸分析取证。让您能够确定导致PDU断路器跳闸的插座和相应的设备。当与插座通电保护结合运用时,可以更快地对剩余的PDU插座进行故障排除和重新通电。
CX插座
Cx插座。基于HDOT,将C13和C19插座组合成一个高密度插座,在单个插座中容纳C20或C14电源线缆。大幅降低了复杂性,增加了灵活性,并简化了PDU的选择。
高级计量
测量用电的最小谷值/最大峰值
RAMLOCK机械锁定
Ramlock机械锁定。是一种高强度机械插座锁定和电线固定结构,确保插头安全固定到PRO4X上。它的插入式自动锁和手动释放杆可以通过单手“挤压和拉拔”操作轻松拔出插头。
总谐波失真测量
Xerus 技术平台
PDU参数和系列
我们将竭力帮助您找到适合您特定应用的PRO4X PDU,无论是标准配置的型号还是为需求而设计的定制化PDU。